11:27:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 17 mm | Anchura |
Cr | 16,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 5,100 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 325 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 11,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 9,800 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.32 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 42 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 65 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 59.08 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 47.7 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.22 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 2.81 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 4.35 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 2.94 | Factor de carga axial estática |